Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG HPC (hohe Abschaltleistung) 10x38mm 4A mit Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder
Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder 013404
802582441
3245060134044
3245060134044


8.00 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG HPC 10x38mm
Nennstrom: 4A
Charkteristik: gG
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 10x38mm
Material (Zylinder): Glas
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen