Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 22x58mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG HPC (hohe Abschaltleistung) 22x58mm 63A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 22x58mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ gG 22x58mm Keramikzylinder 015363
802414791
3245060153632
3245060153632


15.25 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG HPC 22x58mm
Nennstrom: 63A
Charkteristik: gG
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 22x58mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen