Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm 12A mit Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Glaszylinder
Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Glaszylinder 012412
802488621
3245060124120
3245060124120


6.80 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG 8x32mm
Nennstrom: 12A
Charkteristik: gG
Abmessung: 8x32mm
Material (Zylinder): Glas
Abschaltleistung: 20'000A
Betriebsspannung: 400VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen