Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm 10A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder 012310
802188601
3245060123109
3245060123109


4.40 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG 8x32mm
Nennstrom: 10A
Charkteristik: gG
Abmessung: 8x32mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 20'000A
Betriebsspannung: 400VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen