Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherungspatrone 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC) 8A

Zylindersicherungspatrone 8A 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC)

Zylindersicherungspatrone 10x38mm für Photovoltaik Anwendungen (DC) 8A
414626
3245064146265
3245064146265


11.10 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gPV 10x38mm
Nennstrom: 8A
Charkteristik: gPV
Abmessung: 10x38mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 50'000A
Betriebsspannung: 1000VDC
Normenkonform: EN 60269-6
Zeitkonstante (L/R): 1ms
Lieferumfang: Set à 10St.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen