Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm 6A

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm
011306
3245060113063
3245060113063


4.70 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm
Nennstrom: 6A
Abmessung: 8,5x23mm
Schaltvermögen: 6000A
Hinweis: Mit gelber Markierung (Leitungsschutz 1,5mm²)
Material: Keramikzylinder
Lieferumfang: Set à 10St.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen