Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm 10A

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm
Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm 011310
3245060113100
3245060113100


4.95 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x23mm
Nennstrom: 10A
Abmessung: 8,5x23mm
Schaltvermögen: 6000A
Hinweis: Mit gelber Markierung (Leitungsschutz 1,5mm²)
Material: Keramikzylinder
Lieferumfang: Set à 10St.