Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x31,5mm

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x31,5mm 20A

Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x31,5mm
Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x31,5mm 012320
802188671
3245060123208
3245060123208


4.40 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindrische Sicherungspatrone 8,5x31,5mm
Nennstrom: 20A
Abmessung: 8,5x31,5mm
Schaltvermögen: 20'000A
Hinweis: Mit grüner Markierung (Leitungsschutz 4mm²)
Material: Keramikzylinder
Lieferumfang: Set à 10St.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen