Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Noir

Accessoire de montage pour boîtes encastrées Batibox et BTicino (modèles 502E et PB502N, 2 modules) – Noir

Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Noir
Accessoire de montage pour boîte Batibox 2 modules – Noir 391957
961999151
8005543779972
8005543779972


32.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire d’encastrement – Alimentation 230 V – pour caméra intérieure intelligente Wi-Fi (2,4 / 5 GHz) BTicino.
Accessoire conçu pour une intégration discrète et sécurisée de la caméra intérieure Wi-Fi.
 
Caractéristiques :
Dimensions compactes : 71 × 71 × 33 mm, avec plaque de finition – pour une installation discrète.
Bornes à vis robustes : 2 × 2,5 mm² – connexion électrique fiable et sécurisée.
Alimentation standard : 230 V.
Installation facile dans une boîte d'encastrement ronde Batibox ou bticino 67 mm, profondeur minimale 40 mm 502E ou PB502N.
Pose simple et intuitive, sans outillage spécifique.