E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Distribution d'énergie
Appareils de coupures et de protections
Inter-sectionneurs DPX-I 630A
DX3-IS 16-125A
Accessoire mécanique
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Liste de matériel
Aperçu liste
Accessoire mécanique
Filtre(s)
Fonction:
-- Tous --
Bornes de raccordement pour câble alu
Cache bornes plombable
Cadenas arceau
Cloison d'isolement
Elément d'espacement 0,5mod.
Réhausse de rail pour bornier
Réhausse de rail pour DX3/DPX3
Support pour cadenas
Section:
-- Tous --
1mod.
5mm
6mm
50mm2
95mm2
Rail DIN
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Support universel pour bornier
Réf.: 004811
E-No.: 158900121
Cadenas arceau 6mm
Réf.: 022797
E-No.: 806994021
Rehausse de rail coffrets XL3 400/800/4000
Réf.: 405226
Support pour cadenas pour manette appareils DX3
Réf.: 406303
E-No.: 806999901
Cache-vis pour appareils DX3
Réf.: 406304
E-No.: 806997001
Cloisons d'isolement pour appareils DX3
Réf.: 406305
E-No.: 806999001
Elément d'espacement passe-fil 0,5mod.
Réf.: 406307
E-No.: 806999011
Bornes pour câble alu pour appareils DX3 jusqu'au 63A
Réf.: 406310
E-No.: 806997021
Bornes pour câble alu pour appareils DX3 jusqu'au 80-125A
Réf.: 406311
E-No.: 806997031
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter