Supports isolants et systèmes pour jeux de barres avec indice de service
Jeu de barres aluminium 2000A VX3-IS
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
Filtre(s)
Composant:
-- Tous --
Cadre support plastrons
Module de raccordement des auxiliaires
Montant et support isolant pour jeu de barres
Patte de fixation pour plastron (Uniquement IS 333)
Largeur d'armoire:
-- Tous --
425mm + 975mm sans gaîne à câbles interne
725mm
975mm
975mm avec gaîne à câbles interne
Version:
-- Tous --
Montage fixe
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Cadres support plastrons 2200mm x 725/975mm coffrets XL3 4000/6300
Réf.: 020855
Cadres support plastrons 2200mm x 975mm coffrets XL3 4000
Réf.: 020856
Montant et support isolant vertical Profondeur de l'enveloppe 725mm
Réf.: 404600
Montant et support isolant vertical Profondeur de l'enveloppe 975mm
Réf.: 404602
Module de raccordement sur base VX3-IS 223 et 233
Réf.: 404659
Pattes de fixation pour indice de service IS 333
Réf.: 404679