Coffret XL³ 400
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
Fonction:
-- Tous --
Barre cuivre
Barreau laiton pour conducteur de protection
Bombe de peinture RAL 7035, 100ml
Bracelet de guidage de filerie horizontal
Bracelet de guidage de filerie vertical
Clips pour montant fonctionnel pour vis M6
Cloison pour compartimentage horizontal
Conducteur de liaison équipotentielle sur porte (L: 350mm, 6mm2)
Cornet d'épanouissement, jonction goulotte GTL/DPL
Etanchéité IP43
Joint de protection, 10m
Kit d'éclairage
Raccordement pour CU non percé 12x4mm
Raccordement pour CU percé 12x4mm
Support de fixation de câbles pour armoire
Support de fixation de câbles pour gaîne à câbles
Support de fixation isolant pour barre cuivre 12x4mm + 12x2mm
Support universel pour bornier en gaine à câbles interne
Vis isolante M6 x 10
Vis M6
Section:
-- Tous --
1,5-4mm2
1,5-10mm2
6-16mm2
10-35mm2
12x2mm
12x4mm
12x6,5mm
Gaîne à câble interne
Courant nominal:
-- Tous --
1m
160A
180A
416mm
455mm
456mm
Raccordement:
-- Tous --
1x35mm2 + 4x6-16mm2 + 40x1,5-4mm2
2x35mm2 + 4x2,5-16mm2 + 36x1,5-10mm2
2x35mm2 + 36x1,5-10mm2
125A
990mm
Longueur:
-- Tous --
990mm
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Barre cuivre 12x2mm coffrets XL3 160/400
Réf.: 004819
E-No.: 168003911
Support de barres pour barres cuivre XL3 400
Réf.: 020090
Vis M6 coffrets XL3 400/800/4000
Réf.: 020091
Clips écrou M6 coffrets XL3 400/800/4000
Réf.: 020092
Bracelet de guidage pour filerie coffrets XL3 160
Réf.: 020094
E-No.: 822996261
Bombe de peinture RAL 7035 coffrets XL3 400/800/4000
Réf.: 020098
Joint pour IP43 coffrets XL3 160/400/800
Réf.: 020130
E-No.: 822996031
Support de fixation de câbles coffrets XL3 400
Réf.: 020135
Support de fixation de câbles pour gaine à câbles - coffrets XL3 400
Réf.: 020137