Inter-sectionneurs DPX-I 630A
DPX-IS 63-250A, avec coupure visible
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
Filtre(s)
Fonction:
-- Tous --
Adaptateur pour montage sur rail DIN
Bornes de raccordement
Bornes de répartition 250A
Cache bornes
Commande directe arrêt d'urgence
Commande rotative déportée sur porte
Contact auxiliaire inverseur
Epanouisseur raccordement arrière
Réhausse de rail
Contact:
-- Tous --
1NO/NC
3P
4P
4x35mm2 + 4x25mm2
Commande frontale + latérale
Commande frontale + latérale d'urgence
Commande frontale/côté droit
Latérale gauche
Appareil:
-- Tous --
DPX3 250, DPX-IS 250
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Bornes de répartition isolé 250A
Réf.: 004868
Contact auxiliaire ou signal défault pour Relais RCD
Réf.: 026160
Adaptateur DPX-IS 250 coffrets XL3 800/4000
Réf.: 026239
Cache-bornes DPX-IS 250
Réf.: 026287
Bornes de raccordement DPX-IS 250
Réf.: 026288
Rehausse de rail DPX-IS 250
Réf.: 026299
E-No.: 805995901
Prises arrière DPX-IS 250
Réf.: 026510
Prises arrière DPX-IS 250
Réf.: 026511
Déportées sur porte IP 55 DPX-IS 630
Réf.: 026686