Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Actionneur 4 relais

Actionneur 4 relais 16 A AMD

Actionneur 4 relais
Actionneur 4 relais BMSW1003
405660541
8012199968186
8012199968186


327.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Actionneur à relais de charge maxi 16 A à 230 V~
Permet le pilotage de la charge même en cas de coupure du BUS
Poussoir de commande marche forcée intégré en face avant
Puissance maxi pour lampe fluo, fluocompacte et LED (voir tableau
de charges)
Branchement à borne et RJ 45
Alimentation 230 V~ 50/60 Hz
Actionneur à 4 relais indépendants 16 A
IP 20
6 modules DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com