Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Actionneur avec commande intégrée pour volets INC - MyHOME

Actionneurs avec commande intégrée pour gestion avancée INC de volets motorisés - MyHOME- 2 Modules

Actionneur avec commande intégrée pour volets INC - MyHOME
Actionneur avec commande intégrée pour volets INC - MyHOME MX5220C
305078011
3414973079586
3414973079586


79.00 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Actionneur avec commande intégrée pour le pilotage d'un moteur
Puissance maxi du moteur: 460 W, 230 V
Pilotage de moteurs par interblocage de relais ou par envoi d'impulsions
Retour d'état de position: fermé
ouvert
niveau de position intermédiaire
Pilotage selon différents ordres: montée, descente ou % d'ouverture
Interblocage logique des relais
Fonction stop, montée, descente
Fonction rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
Enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par
auto apprentissage direct sur la commande
2 modules
 
Programmation simple grâce à l’application Home + Project
 
Le dispositif peut être associé à une touche double (2 modules) ou à deux touches simples (1 module), selon l’usage prévu.
Il doit être complété par un support et une plaque de finition adaptés à la gamme choisie.
 
MyHOME – La domotique simple et évolutive
Le système MyHOME permet de contrôler facilement l’éclairage, les volets, le chauffage, l’énergie et la sécurité, via des commandes murales ou un écran tactile.
 
Adapté à tous les projets (neuf, rénovation, extension), il rend votre maison plus confortable, connectée et prête pour l’avenir. D’un seul geste, vous gérez vos scénarios, simulez une présence ou passez votre maison en mode nuit.