Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Actionneur/variateur 2x 300 VA

Actionneur/variateur DIN pour led et lampe à économie d'énergie, 4 mod. AMD

Actionneur/variateur 2x 300 VA
Actionneur/variateur 2x 300 VA F418U2
305048021
8005543534991
8005543534991


195.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pour LED 230 V variable, LED via transfo électromagnétique,
fluocompact variable et halogène
2 sorties 1-300 W
Alimentation par Bus 27 VDC
Raccordement au 230 V avec phase + neutre (neutre commun variateur
et charge)
4 modules DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen