Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation redessées filtrées

Alimentation redessées filtrées AX3 P: 230VAC, S:24VDC 21,5W

Alimentation redessées filtrées
Alimentation redessées filtrées 413108
3245064131087
3245064131087


139.65 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentation redessées filtrées AX3 1L 230VAC/24VDC 21,5W 0,9A
Tension au primaire: 230VAC ±15V
I prim. en charge sous 230V: 0,17A
Tension au secondaire: 24VDC
Intensité: 0,9A
Féquence (fn): 50/60Hz
Taux d'ondulation ? 3%
Puissance: 21,5W
Classe aprés plastronnage: II
Pertes à vide: 3,4W
Pertes totales en charge à 100%: 10,4W
Chute tension cos ? = 1: 31%
Température d‘utilisation: +60 °C
Degré de protection: IP20
Largeur: 5mod. (90mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61558-2-6
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Constituée: -D'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites, -d'un condensateur de filtrage, -d'une protection par CTP intégrée au primaire, -d'un double bornage utilisation
CTP: Coefficient de température positive ; en cas de coupure automatique pour surchage ou courtcircuit, couper l'Alimentation redessées filtrées et laisser refroidir avant remise en service
Remarque: Adaptées à la réalisation d'equipements conformes aux normes EN 61131.2, EN 60204 und EN60439-1