Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation stabilisée 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A

Alimentation stabilisée AX3 1L P: 230VAC, S: 12VDC 30W

Alimentation stabilisée 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A
Alimentation stabilisée 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A 004792
3245060047924
3245060047924


377.80 CHF
319


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentation stabilisée AX3 1L 230VAC/12VDC 30W 2,5A
Tension au primaire: 115-230VAC
Tension au secondaire: 12VDC
Intensité: 2,5A
Féquence (fn): 50/60Hz
Isolement galvanique: 4000 V (primaire/secondaire)
Puissance: 30W
Température d‘utilisation: -10°C bis +60 °C
Degré de protection: IP20
Largeur: 6mod. (108mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61204, EN 60950, EN 55022 Klasse B, EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Equipées: -D'une protection électronique (surcharge et courts-circuits), -d'une protection par fusible intégré en entrée, d-'un voyant vert de présence tension en sortie



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen