Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netzgerät stabilisiert 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A

Netzgerät stabilisiert P: 230V, S: 12V, 30W

Netzgerät stabilisiert 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A
Netzgerät stabilisiert 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A 004792
3245060047924
3245060047924


377.80 CHF
319


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stabilisiertes Netzgerät 1L, 230VAC/12VDC, 30W, 2,5A
Primärspanung: 115-230VAC
Sekundärspannung: 12VDC
Betriebsnennstrom: 2,5A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Galvanische Isolation: 4000V (Primär/Sekundär)
Leistungsabgabe: 30W
Betriebstemperatur: -10°C bis +60 °C
Schutzart: IP20
Breite: 6TE (108mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61204, EN 60950, EN 55022 Klasse B, EN 61000-4-2, EN 61000-3-26, ENV 50204
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Bestehend aus: -Elektronischer Schutz vor Überspannung und Kurzschluss, -Feinsicherung Eingangsseitig, -Grüne Kontrolllampe (Abgang unter Spannung)