Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation stabilisée 24V DC 60W 2.5A

Alimentation stabilisée 24V DC 60W 2.5A

Alimentation stabilisée 24V DC 60W 2.5A
Alimentation stabilisée 24V DC 60W 2.5A 146723
3414970971586
3414970971586


131.20 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentations stabilisée à découpage
Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
Voyant de présence de tension de sortie
Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
Variation tension de sortie : ± 1 %
Consommation à vide inférieure à 0,3W
Refroidissement par convection naturelle
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges au secondaire
de l'alimentation
Produits modulaires
Isolation classe II

Tension d'entrée: 100-240VAC
Tension de sortie: 12VDC
Courant nominal: 2A
Plage de réglage : 10,8 à 13,8 V
Fréquence de fonctionnement (fn): 50/60Hz
Puissance de sortie: 24W
Température de fonctionnement: jusqu'à +50 °C
Largeur: 35 mm
Tension d'isolation (entrée/sortie): min. 3000V

Conforme aux normes
Agréments UL 508
Conformes IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
Conformes EN 55022 classe B*, EN 61000-3-2 classe A, EN 61000-3-3
Conformes EN 61000-4-2, 3, 4, 6, niveau 3 , critère A
EN 61000-4-5 et 8 niveau 4, critère A
EN 61204-3

Montage: Rail DIN (35mm)
Bornes (en haut): Raccordement vissé
Bornes (en bas): Raccordement vissé
Sections de raccordement: Câble métallique 1x2.5mm² 1x2.5mm².
Couple de serrage : 0,34 Nm max
Alimentations stabilisées à découpage
Fréquence d'utilisation : 50/60 Hz
Voyant de présence de tension de sortie
Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant
Variation tension de sortie : ± 1 %
Consommation à vide inférieure à 0,3W
Refroidissement par convection naturelle
Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges au secondaire
de l'alimentation
Produits modulaires
Isolation classe II

Tension d'entrée: 120-370VDC; 85 - 264V AC
Tension de sortie: 24VDC; réglable de 21.6 - 29VDC
Courant nominal: 2.5A
Fréquence de fonctionnement (fn): 50/60Hz
Puissance de sortie: 60W
Température de fonctionnement: jusqu'à +45 °C
Largeur: 3 modules (52.5mm)
Tension d'isolation (entrée/sortie): min. 3000V

Conforme aux normes
Agréments UL 508
Conformes IEC EN 60950-1, EN 61558-2-16
Conformes EN 55022 classe B*, EN 61000-3-2 classe A, EN 61000-3-3
Conformes EN 61000-4-2, 3, 4, 6, niveau 3 , critère A
EN 61000-4-5 et 8 niveau 4, critère A
EN 61204-3

Montage: Rail DIN (35mm)
Bornes (en haut): Raccordement vissé
Bornes (en bas): Raccordement vissé
Sections de raccordement: Câble métallique 1x2.5mm² 1x2.5mm².
Couple de serrage : 0,34 Nm max

Nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur miniature avec un courant nominal de 3A (référence : 407694) pour protéger le bloc d'alimentation.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen