Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Angle de montage 1 module pour platine de rue SFERA ; couleur : Allwhite

Angle de montage encastré 1 module pour platine de rue SFERA ; couleur : Allwhite

Angle de montage 1 module pour platine de rue SFERA ; couleur : Allwhite
Angle de montage 1 module pour platine de rue SFERA ; couleur : Allwhite 350212W
964900020
9008130502129
9008130502129


124.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Angle d'inclinaison de 15° pour platines de rue SFERA en aluminium en version encastrée, lorsque celle-ci ne peut pas être positionnée de manière optimale sur le chantier. Butée réversible, gauche ou droite, possible.
1 module.
Couleur : Allwhite.