Applique Art à LEDs
Univers EPURE
2 ambiances lumineuses possibles grâce à un microswitch (couleur chaude ou couleur froide)
DESCRIPTIF TECHNIQUE
Lampe : LED
Couleur : bronze
Montage encastré : se monte dans une boîte Batibox standard, profondeur 50 mm
Dimensions extérieures (l x h x p) : 86 x 150 x 115.5 mm
Profondeur d'installation : 42 mm
Température de couleur : 3000 K ou 5700 K
Flux lumineux : 628 lm (pour 3000 K) et 614 lm (pour 5700 K)
Indices de protection : IP 20 / IK 02
Classe de protection : II
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Marquage CE : oui
Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 40 °C
Caractéristiques électriques
Tension : 230 V~
Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
Puissance : 9 W maxi
Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2
Durée de vie : 40'000 manoeuvres allumage et extinction