Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Arnould Wandleuchte bronze

LED-Wandleuchte, 3000K/628Lm oder 5700K/614Lm

Arnould Wandleuchte bronze
Arnould Wandleuchte bronze AR67340
941460269
3233625152725
3233625152725


356.80 CHF
164


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Art LED-Wandleuchte
EPURE Sortiment

2 Lichtstimmungen sind durch Mikroschalter einstellbar (warme oder kalte Farbe)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leuchtmittel: LED
Farbe: Bronze
UP-Montage - Einbautiefe: für Standard Batibox-Unterputzdosen, 50 mm Tiefe
Aufbaumasse (B x H x T): 86 x 150 x 115.5 mm
Einbautiefe: 42 mm
Farbtemperatur: 3000 K oder 5700 K
Lichtstrom: 628 lm (bei 3000 K) und 614 lm (bei 5700 K)
Schutzarten: IP 20 / IK 02
Schutzklasse: II
Betriebstemperatur:
- 850 °C / 30 Sek. für Isolierteile, die die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle halten
- 650 °C / 30 Sek. für andere Teile aus Isolierstoffen
CE-Kennzeichnung: Ja

Anwendungsparameter
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 40 °C

Elektrische Kenndaten
Anschlussspannung: 230 V~
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Leistung: 9 W Maxi

Anschluss
Klemmentyp: Schraubklemmen, 2 x 1.5 mm2

Nutzlebensdauer: 40'000 x Ein- und Ausschalten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen