Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Arnould liseuse 1 commande blanc satin

Liseuse LED, 3000K, bras orientable 300mm

Arnould liseuse 1 commande blanc satin
AR67941
941468169
3233625152923
3233625152923


579.00 CHF
161


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Liseuse Art à LED
Univers EPURE

Équipée d'un bras flexible, la lampe liseuse s'oriente dans la direction souhaitée, offrant ainsi un éclairage optimal pour la lecture

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lampe : LED
Couleur de la plaque : blanc satin
Couleur du bras : gris
Couleur de la tête : blanc satin
Lieu d'installation : à la tête du lit
Montage encastré : se monte dans une boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du bras flexible : 300 mm
Dimensions extérieures (l x h x p) : 80 x 80 x 354 mm
Profondeur d'installation : 39 mm
Température de couleur : 3000 K
Flux lumineux : 110 lm
Indices de protection : IP 20 / IK 02
Classe de protection : II
Autoextinguibilité :
- 850 °C / 30 sec. pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
- 650 °C / 30 sec. pour les autres pièces en matières isolantes
Marquage CE : oui

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation : - 5 °C à + 25 °C

Caractéristiques électriques
Tension : 110/230 V~
Fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz
Puissance : 1 W

Raccordement
Type de bornes : à vis, 2 x 1.5 mm2

Avec 1 va-et-vient (1 commande) pour le pilotage de la liseuse

Durée de vie : 40'000 h, 40'000 manoeuvres allumage et extinction



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen