Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm

Hublot fonctionnel, standard, 4000 K, Ø328 mm

Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm
Astréo LED blanc, ON/OFF, 800 Lm SL532180
924130819
3292290501986
3292290501986


95.90 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ce hublot fonctionnel assure un éclairage fiable dans les caves, les garages, les lieux de passage et les locaux techniques.

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot fonctionnel standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 328 mm
Hauteur: 107 mm
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 44 / IK 07
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 800 Lm
Consommation : 10 W



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen