Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal HxLxP:400x300x200mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm
Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm 035221
3245060352219
3245060352219


723.90 CHF
501


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret Inox IP66 avec porte en verre et métal
Dimension (HxLxP): 400x300x200mm
Dimension fenêtre (HxL): 300x128mm
Poids: 7,5kg
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Matériel: Acier inoxydable brossé
Qualité: 304L
Homologué: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Application: Zones nécessitant une hygiène rigoureuse (Industrie agro-alimentaire), zone blanche, en milieu corrosif (Industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, papier)
Porte: Arrondie, porte réversible
Verrouillable avec serrure double barre

 

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)