Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte métallique 700x500x250mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte métallique HxLxP:700x500x250mm

Atlantic coffret Inox IP66 avec porte métallique 700x500x250mm
Atlantic coffret Inox IP66 avec porte métallique 700x500x250mm 035206
3245060352066
3245060352066


1'297.20 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret Inox IP66 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 700x500x250mm
Poids: 15kg
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Matériel: Acier inoxydable brossé
Qualité: 304L
Homologué: UL, CSA, Bureau Véritas, GÖST, LRS, LCIE (Nr. 380584AB), Nema
Application: Zones nécessitant une hygiène rigoureuse (Industrie agro-alimentaire), zone blanche, en milieu corrosif (Industrie chimique, pétrolière, pharmaceutique, papier)
Porte: Arrondie, porte réversible
Verrouillable avec serrure double barre


Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)


Remarque: Réglable possible en profondeur de la plaque de montage sur glissière (Art. Nr. 036743)