Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP55 avec porte métallique 1200x1000x300mm

Atlantic coffret métallique IP55 avec porte métallique HxLxP:1200x1000x300mm

Atlantic coffret métallique IP55 avec porte métallique 1200x1000x300mm
Atlantic coffret métallique IP55 avec porte métallique 1200x1000x300mm 035593
834300331
3245060355937
3245060355937


1'381.05 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP55 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 1200x1000x300mm
Nombre de porte: 2
Poids: 62,2Kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP55
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre


Joint de porte en polyuréthane, plusieurs points de fermeture (tringlerie de verrouillage)
Charnières et axes traitées anti-corrosion
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)