Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal HxLxP:400x300x200mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm
Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 400x300x200mm 035492
3245060354923
3245060354923


429.70 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 
Dimension (HxLxP): 400x300x200mm
Dimension verre de sécurité (HxL): 300x128mm
Nombre de porte: 1
Poids: 6kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre

Porte: Porte réversible, joint de porte en polyuréthane
Remarque: Charnières et axes traitées anti-corrosion
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse, 2 clés type 2433A
Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)