Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal HxLxP:1000x800x300mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm
Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 1000x800x300mm 035497
3245060354978
3245060354978


1'256.90 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP66 avec porte en verre et métal 
Dimension (HxLxP): 1000x800x300mm
Dimension verre de sécurité (HxL): 850x628mm
Nombre de porte: 1
Poids: 36kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre

Porte: Porte réversible, joint de porte en polyuréthane
Remarque: Charnières et axes traitées anti-corrosion
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)