Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 1000x800x250mm
Nombre de porte: 1
Poids: 36,4Kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre
Porte réversible, joint de porte en polyuréthane, plusieurs points de fermeture (tringlerie de verrouillage)
Charnières et axes traitées anti-corrosion
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse
Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)