Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x200mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique HxLxP:500x400x200mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x200mm
Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 500x400x200mm 035503
834300031
3245060355036
3245060355036


288.60 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 500x400x200mm
Nombre de porte: 1
Poids: 9,7Kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre


Porte réversible, joint de porte en polyuréthane, plusieurs points de fermeture (tringlerie de verrouillage)
Charnières et axes traitées anti-corrosion 
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse


Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)