Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 700x500x250mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique HxLxP:700x500x250mm

Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 700x500x250mm
Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique 700x500x250mm 035512
834300121
3245060355128
3245060355128


499.85 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Atlantic coffret métallique IP66 avec porte métallique
Dimension (HxLxP): 700x500x250mm
Nombre de porte: 1
Poids: 16,5Kg
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Acier
Indice de protection (EN 60529): IP66
Indice de protection des chocs (EN 62262 / EN 50102): IK10
Verrouillable avec serrure double barre

Porte réversible, joint de porte en polyuréthane
Charnières et axes traitées anti-corrosion 
Livraison: Coffret avec découpe pour plaque d'entrée des câbles, plaque d'entrée des câbles lisse

Poignée tournante verrouillable réf.036806 (non inclus dans la livraison)