Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Auxiliaire de commande pour contact maintenue pour télérupteurs CX3

Auxiliaire de commande pour contact maintenue pour télérupteurs CX3

Auxiliaire de commande pour contact maintenue pour télérupteurs CX3
Auxiliaire de commande pour contact maintenue pour télérupteurs CX3 412437
534149300
3245064124379
3245064124379


223.40 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Auxiliaire de commande pour contact maintenu pour télérupteurs CX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 0,5mod. (9mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permet de commander un télérupteur standard par un contact maintenu (ex. inter-horaire)
Note: 1 auxiliaire maximum par télérupteur standard
Remarque: Se montent à gauche des télérupteurs standard (412404-412416). Peuvent s'associer à un auxiliaire de signalisation (412429).