Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 18x4mm

Barre cuivre plate 18x4mm, L: 990mm à trous taraudés M6

Barre cuivre plate 18x4mm
Barre cuivre plate 18x4mm 037434
100701418
3245060374341
3245060374341


67.65 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 18x4mm, L: 990mm à trous taraudés M6
Courant nominal (In): ? IP 30: 245A, ? IP 30: 200A
Dimension: 18x4mm
Longueur: 990mm
Perçage: M6
Distance entre les perçages: milieu/milieu 18mm
Support isolant: Art. Nr. 037315, 037310, 037320
Accessoire: Protection isolée, transparente, pour montage direct sur jeu de barres (Art. Nr. 037311)
Livraison: 1pc. barre cuivre plate à trous taraudés