Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 50x5mm

Barre cuivre plate 50x5mm, L: 1750mm à trous lisses

Barre cuivre plate 50x5mm
Barre cuivre plate 50x5mm 037440
3245060374402
3245060374402


237.15 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 50x5mm, L: 1750mm à trous lisses
Courant nominal (In): ? IP 30: 700A, ? IP 30: 630A
Dimension: 50x5mm
Longueur: 1750mm
Perçage: 10,5mm und 6,5mm
Distance entre les perçages: milieu/milieu 25mm
Support isolant: Art. Nr. 037320, 037321, 037322, 037323, 037324, 037325
Livraison: 1pc. barre cuivre plate à trous lisses