Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre de cuivre en C 440mm²

Barre de cuivre en C 440mm², L: 1780mm

Barre de cuivre en C 440mm²
Barre de cuivre en C 440mm² 037462
3245060374624
3245060374624


335.90 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre de cuivre en C 440mm², L: 1780mm
Courant nominal (In): ? IP 30: 1250A, ? IP 30: 1000A
Section: 440mm²
Dimension: 40x20mm
Longueur: 1780mm
Support isolant: Art. Nr. 037321
Livraison: 1pc. barre de cuivre en C


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen