Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA

rack ou tour

Batterie externe pour onduleur rack ou tour Keor SPE 1000VA
311074
960999121
3414972084543
3414972084543


862.10 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret de batterie externe 19" 2U
Pour onduleurs références 311067CH
Dimensions:
- Hauteur : 88mm
- Largeur : 440mm
- Profondeur : 440mm
Rack 19 pouces type 2U
Kit d'installation en rack 19" en option : 3 109 52



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen