Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack RCBO-2L-13A-C-30MA-TYP-A

Disjoncteur différentiel DX3standard 2L C 13A 30mA 10000A/10kA Type A
Acheter 5, payer 4 / Neutre à droite

Best-Price-Pack RCBO-2L-13A-C-30MA-TYP-A
Best-Price-Pack RCBO-2L-13A-C-30MA-TYP-A 411295BP3
531092420
7611668117165
7611668117165


378.60 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Acheter 5, payer 4 Disjoncteur différentiel Legrand FI/LS DX3standard type A, pour les courants résiduels AC et DC pulsés selon EN 61009-1, VDE 0664-20, instantané 1 pôle avec neutre Courant nominal In 13 A Courant résiduel nominal Idn 30 mA Caractéristique C Tension nominale Un 230 VAC Fréquence 50 Hz Pouvoir de coupure Icn IEC 61009-1 : 10000A Pouvoir de coupure Icu IEC 60947-2 : 10 kA Résistance aux surtensions jusqu'à 250 A Classe de limitation 3 Indication de voyage : jaune=déclenchement par courant de défaut ou par bouton de test, incolore= court-circuit ou déclenchement manuel montage sur rail DIN EN 60715 au moyen d'attaches rapides à clipser indication claire de la position de commutation rouge/verte sur le levier de commutation (peut être verrouillé), avec fenêtre de marquage, avec protection enfichable pour une insertion sûre du conducteur dans le bornier de l'ascenseur montage possible de auxiliaires.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen