Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N droite

Bloc d'alimentation avec neutre à droite

Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N droite
Bloc d'alimentation pour HX3plug125A - N droite 405234
806999651
3414971347137
3414971347137


47.60 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bloc d'alimentation pour le répartiteur de rangée HX3plug125A (neutre à droite)
Courant nominal (In): 125A
Nombre de conducteur: 4
Alimentation: max. 4x50mm²
Largeur: 4mod.
Remarque: Sur le bloc d'alimentation le montage d'un composant DNX3 4P (L1, L2, L3, N) est possible (uniquement en départ et non interrupteur principal)
Livraison: 1pc. bloc d'alimentation 4L, 125A