Boîte d'encastrement Ecobatibox 2 modules, profondeur 40 mm - standard européenBoîte d'encastrement Ecobatibox ENC 2 modules, profondeur 40 mm, standard européenBoîte d'encastrement Ecobatibox 2 modules, profondeur 40 mm - standard européen
Boîte d'encastrement 1x1 Batibox Energy
Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Ø de perçage: 67 mm Profondeur: 40mm Améliore la qualité de l'air intérieur Économie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés Large collerette, étriers de fixation rétractables Volume de câblage optimum Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable Standard européen |
||||||||||||||||