Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Energy 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox Energy 2 Module, Tiefe 40 mm, Euro-Norm

Einlassdose Energy 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm
Einlassdose Energy 2 Module, Tiefe 40 mm - Euro-Norm 080021
3245060800215
3245060800215


3.10 CHF
118


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox Energy
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 40mm
Winddichte Hohlwanddosen für Passiv- und Minergie-Häuser
Mit verstärkter flexibler Membran-Rohreinführung für optimale Dichtungseigenschaften
Grosser Verdrahtungsraum
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen