Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement multimatériaux 4/5 modules, profondeur 40 mm - standard européen

Boîte d'encastrement ENC 4/5 modules, profondeur 40 mm, multimatériaux, standard européen

Boîte d'encastrement multimatériaux 4/5 modules, profondeur 40 mm - standard européen
Boîte d'encastrement multimatériaux 4/5 modules, profondeur 40 mm - standard européen 080102
372104204
3245060801021
3245060801021


12.15 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 2x1 (4 ou 5 modules) Batibox multimatériaux
Pour montage d'appareillage à vis
Ø de perçage: 67 mm
Profondeur: 40mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Boîtes renforcées avec modes de fixation multiples:
- par serrage d'étriers métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)
- par injection de colle pour scellement rapide. Équipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement . Diffusion de la colle visible par transparence
Livrées avec cloisons de séparation amovibles
Équipées d'étriers métalliques imperdables
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen