Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement multimatériaux 6/8 modules, profondeur 40 mm - standard européen

Boîte d'encastrement ENC 6/8 modules, profondeur 40 mm, multimatériaux, standard européen

Boîte d'encastrement multimatériaux 6/8 modules, profondeur 40 mm - standard européen
Boîte d'encastrement multimatériaux 6/8 modules, profondeur 40 mm - standard européen 080103
372504341
3245060801038
3245060801038


13.10 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 3x1 (6 ou 8 modules) Batibox multimatériaux
Pour montage d'appareillage à vis
Ø de perçage: 67 mm
Profondeur: 40mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Boîtes renforcées avec modes de fixation multiples:
- par serrage d'étriers métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)
- par injection de colle pour scellement rapide. Équipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement . Diffusion de la colle visible par transparence
Livrées avec cloisons de séparation amovibles
Équipées d'étriers métalliques imperdables
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen