Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2 modules, profondeur 58 mm, pour béton, standard européen

Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen
Boîte d'encastrement pour béton 2 modules, associable - standard européen 081941
372701901
3245060819415
3245060819415


3.20 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 1x1 Batibox pour béton
Pour montage d'appareillage à vis
Ronde Ø71 mm, associable
Profondeur: 58mm
Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200mm
Positionnement des boîtes sur banches:
– avec aimant seul réf. 0819 90
– par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0819 70
Entrées operculables 4 × Ø20 mm et 2 × Ø25 mm
Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association
Standard européen