Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement pour béton 4/5 modules, standard européen

Boîte d'encastrement ENC 4/5 modules, profondeur 58 mm, pour béton, standard européen

Boîte d'encastrement pour béton 4/5 modules, standard européen
Boîte d'encastrement pour béton 4/5 modules, standard européen 081942
372702901
3245060819422
3245060819422


19.15 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 2x1 Batibox pour béton
Pour montage d'appareillage à vis ou avec Bague
Profondeur: 40mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200mm
Positionnement des boîtes sur banches:
– avec aimant seul réf. 0819 90
– par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0819 70
Entrées operculables:
– sur face inclinée: 6 x Ø20 mm et 2 × Ø25 mm
– sur les côtés: 4 × Ø25 mm
Standard européen