Boîte d'encastrement 1 module Batibox pour cloisons sèches
Ø de perçage 32 mm (× 2)
Profondeur: 40mm
Standard européen
| mode de montage: | paroi creuse |
| forme: | ovale |
| forme de construction: | boîtier d'appareil |
| exécution: | simple |
| équipement: | sans |
| longueur: | 77 mm |
| largeur: | 36 mm |
| profondeur: | 40 mm |
| pour nombre d'inserts pour appareils: | 1 |
| fixation des appareils: | visser ou étendre |
| avec des vis: | oui |
| type de passage de boîtier: | préestamper |
| pour diamètre de tube: | 20/25 mm |
| verrouillage de tube: | non |
| entrée arrière: | oui |
| matière: | matière synthétique |
| sans halogène: | non |
| surface: | non-traité |
| couleur: | jaune |
| convercle: | sans |
| fixation de couvercle: | non approprié |
| plombable: | non |
| avec blindage: | non |
| étanche au vent: | non |
| borne à position fixe: | non |
| fixation de luminaire par crochet: | non |
| embout: | sans |
| avec éclisse de clou: | oui |