Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2 modules, profondeur 40 mm, pour maçonnerie, standard européen

Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, standard européen
Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, standard européen 080108
372501201
3245060801083
3245060801083


2.45 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 1x1 Batibox pour maçonnerie
Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
Ronde Ø67 mm, associable en dos à dos
Profondeur: 30/40mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Colerette supérieure découpable pour obtenir une profondeur de 30 mm (pour commandes, va-etvient, poussoirs...)
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen