Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol à équiper, bronze carrée

Boîtes de sol Arnould ART, carrée, à équiper, finition en bronze, matière Zamak

Boîtes de sol à équiper, bronze carrée
Boîtes de sol à équiper, bronze carrée 48375CH
3750068881
7611668107333
7611668107333


135.20 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: bronze
A équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm
IK 08
IP 44