Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîtes de sol à équiper carrée

Boîtes de sol Platinum, carrée, à équiper, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Boîtes de sol à équiper carrée
Boîtes de sol à équiper carrée 089700
3245060897000
3245060897000


84.95 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
A équiper d’une prise de courant fort ou faible 45 x 45 mm
IK 08
IP 44